You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "QUADRO LED HI 90-253 AC CL"

Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
21108641000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
90-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
115-230 V
Rango de tensión (CC)
90-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,045 A
Intensidad luminosa (cd)
75 cd
color de lente
Borrar
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131121688
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número de artículo
21108641000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
90-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
115-230 V
Rango de tensión (CC)
90-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,045 A
Intensidad luminosa (cd)
75 cd
color de lente
Borrar
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131121688
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 809.7 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 809.7 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.08 MB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI N/A pdf 898.18 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI N/A pdf 1.08 MB Download