You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "QUADRO LED HI 90-253 AC RD"

Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
21108645000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
90-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
115-230 V
Rango de tensión (CC)
90-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,045 A
Intensidad luminosa (cd)
37 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (m)
140,99 m
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
4
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131121718
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número de artículo
21108645000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
90-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
115-230 V
Rango de tensión (CC)
90-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,045 A
Intensidad luminosa (cd)
37 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
462,57 ft.
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
4
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131121718
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 809.7 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 809.7 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.08 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI N/A pdf 898.18 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI N/A pdf 1.08 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 8.6 7.1 9
Advertencia 17.2 14.2 18
Indicación 38.7 32 40.5