You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "ABL LED HI 90-253 AC AM"

Les feux clignotants au xénon compacts de la série ABx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.

  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
21118644000
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
90-253 V
Plage de tension nominale (CC)
120-120 V
Plage de tension (CC)
90-253 V
Type de tension
AC/DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,05 A
Intensité lumineuse (cd)
28 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
122,65 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
54
Couleur du boîtier/de l'article
Jaune
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,65 kg
GTIN (EAN)
4061131239789
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (mm)
281 mm x 80 mm x 76.5 mm
Référence
21118644000
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
90-253 V
Plage de tension nominale (CC)
120-120 V
Plage de tension (CC)
90-253 V
Type de tension
AC/DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,05 A
Intensité lumineuse (cd)
28 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
402,4 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
54
Couleur du boîtier/de l'article
Jaune
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
1,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131239789
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (pouces)
11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 327.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 327.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 926.07 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Manual ABL LED HI N/A pdf 926.07 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 8.3 10.8 10.8
Avertissement 16.5 21.6 21.6
Indication 37.1 48.6 48.6