AB
ABL LED-HI
ABx Lampe LED multifonctionnelle 32cd
120VDC 115-230VAC RAL1012 RD
Réf. produit :
21118645000
Les feux clignotants au xénon compacts de la série ABx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "ABL LED HI 90-253 AC RD"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série ABx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 21118645000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 90-253 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 120-120 V
- Plage de tension (CC)
- 90-253 V
- Type de tension
- AC/DC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,05 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 32 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 131,12 m
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 54
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121787
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (mm)
- 281 mm x 80 mm x 76.5 mm
- Référence
- 21118645000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 90-253 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 120-120 V
- Plage de tension (CC)
- 90-253 V
- Type de tension
- AC/DC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,05 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 32 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 430,19 ft.
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
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
- 54
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121787
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (pouces)
- 11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 327.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 327.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 926.07 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Manual ABL LED HI | N/A | 926.07 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 8.6 | 11.1 | 11.1 | |
| Avertissement | 17.1 | 22.2 | 22.2 | |
| Indication | 38.5 | 49.9 | 49.9 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 28.1 | 36.4 | 36.4 | |
| Avertissement | 56.1 | 72.8 | 54.6 | |
| Indication | 126.2 | 163.9 | 100.2 | |