BE-Series
BExS 110D-C-Ex
BEx Ancien joueur des Sounders 113dB zone 1, 2,
230VAC RAL3000
Réf. produit :
32080100000
Les sirènes de la série BEx offrent une signalisation sonore hautement performante pour les zones dangereuses des zones 1 et 2 et, selon le modèle, des zones 21 et 22. Leur conception robuste garantit une alerte fiable dans les applications industrielles et maritimes exigeantes.
- Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Résistance aux températures extrêmes - Utilisation parfaite entre -50 °C et 70 °C
Informations sur le produit "BExS 110D-C 230V AC"
Les sirènes de la série BEx offrent une signalisation sonore hautement performante pour les zones dangereuses des zones 1 et 2 et, selon le modèle, des zones 21 et 22. Leur conception robuste garantit une alerte fiable dans les applications industrielles et maritimes exigeantes.
- Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Résistance aux températures extrêmes - Utilisation parfaite entre -50 °C et 70 °C
- Référence
- 32080100000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,056 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 113 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -9 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 32
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Groupe de zones de gaz
- IIC/IIB
- Groupe de zones « poussière »
- IIIC
- Gaz hors zone
- 1, 2
- Plage de fonctionnement (°C)
- -50-70 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131164388
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensions du produit (mm)
- 181 mm x 181 mm x 263 mm
- Référence
- 32080100000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,056 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 113 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -9 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 32
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Groupe de zones de gaz
- IIC/IIB
- Groupe de zones « poussière »
- IIIC
- Gaz hors zone
- 1, 2
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -58-158 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 7,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164388
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensions du produit (pouces)
- 7.13 inch x 7.13 inch x 10.35 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 72.91 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.01 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 1.66 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.66 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf | N/A | 52.2 KB | Download |