You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "BExS 110D-C 24V DC"

Les sirènes de la série BEx offrent une signalisation sonore hautement performante pour les zones dangereuses des zones 1 et 2 et, selon le modèle, des zones 21 et 22. Leur conception robuste garantit une alerte fiable dans les applications industrielles et maritimes exigeantes.

  • Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
  • Résistance aux températures extrêmes - Utilisation parfaite entre -50 °C et 70 °C
Caractéristiques techniques
Référence
32080800000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale continu
0,265 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
113 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-9 dB
Nombre de tons d’alarme
32
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Groupe de zones de gaz
IIC/IIB
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
1, 2
Plage de fonctionnement (°C)
-50-70 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
GTIN (EAN)
4061131164432
ETIM-Class
EC001356
Dimensions du produit (mm)
181 mm x 181 mm x 263 mm
Référence
32080800000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale continu
0,265 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
113 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-9 dB
Nombre de tons d’alarme
32
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Groupe de zones de gaz
IIC/IIB
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
1, 2
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-58-158 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
6,967 lb.
GTIN (EAN)
4061131164432
ETIM-Class
EC001356
Dimensions du produit (pouces)
7.13 inch x 7.13 inch x 10.35 inch
Description Language Type Size Link
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 72.91 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.01 MB Download
Product sheet DE PDF 1.66 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.66 MB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 496.84 KB Download
Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf N/A pdf 52.2 KB Download