Intense BR50
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Colonne lumineuse 2-stages Support 100mm
12-24VAC/DC
Réf. produit :
22118200004
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- Gabarit de perçage universel - S'adapte à la plupart des installations sans aucune modification
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "BR50-2 024D S100 20 L6L5"
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- Gabarit de perçage universel - S'adapte à la plupart des installations sans aucune modification
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 22118200004
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 12-24 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 10-30 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- AC/DC
- Consommation de courant nominale continu
- 0,178 A
- Méthode de montage d'un dispositif de signalisation
- Support
- Longueur du tube
- 100 mm
- Nombre de modules de colonne lumineuse
- 2
- Module 1 : la couleur
- Rouge
- Module 2 : la couleur
- Vert
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Type de lampe
- LED
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 0 dB(A)
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-50 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Matériau du boîtier
- ABS
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249382
- Diamètre optique
- 50 mm
- Diamètre extérieur
- 54 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 70 mm x 70 mm x 258 mm
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 0,55 kg
- Poids du produit (kg)
- 0,35 kg
- Référence
- 22118200004
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 12-24 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 10-30 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- AC/DC
- Consommation de courant nominale continu
- 0,178 A
- Méthode de montage d'un dispositif de signalisation
- Support
- Longueur du tube
- 100 mm
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Nombre de modules de colonne lumineuse
- 2
- Module 1 : la couleur
- Rouge
- Module 2 : la couleur
- Vert
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Type de lampe
- LED
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 0 dB(A)
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-50 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Matériau du boîtier
- ABS
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249382
- Diamètre optique
- 50 mm
- Diamètre extérieur
- 54 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 70 mm x 70 mm x 258 mm
- Poids du produit (kg)
- 0,35 kg
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 0,55 kg
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 123.45 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |