You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "BR50-2 115A S100 20 L6L5"

La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

  • Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement 
  • Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
  • Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
  • LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
  • Gabarit de perçage universel - S'adapte à la plupart des installations sans aucune modification
Caractéristiques techniques
Référence
22115200001
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Plage de tension (50 Hz)
103.5-126.5 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,05 A
Méthode de montage d'un dispositif de signalisation
Support
Longueur du tube
100 mm
Nombre de modules de colonne lumineuse
2
Module 1 : la couleur
Rouge
Module 2 : la couleur
Vert
Type de signal optique
Lumière continue
Type de lampe
LED
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
0 dB(A)
Plage de fonctionnement (°C)
-25-50 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4X
Matériau du boîtier
ABS
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249399
Diamètre optique
50 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Dimensions du produit (mm)
70 mm x 70 mm x 258 mm
Poids de l'unité d'emballage (kg)
0,55 kg
Poids du produit (kg)
0,35 kg
Référence
22115200001
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Plage de tension (50 Hz)
103.5-126.5 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,05 A
Méthode de montage d'un dispositif de signalisation
Support
Longueur du tube
100 mm
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Nombre de modules de colonne lumineuse
2
Module 1 : la couleur
Rouge
Module 2 : la couleur
Vert
Type de signal optique
Lumière continue
Type de lampe
LED
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
0 dB(A)
Plage de fonctionnement (°C)
-25-50 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4X
Matériau du boîtier
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249399
Diamètre optique
50 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Dimensions du produit (mm)
70 mm x 70 mm x 258 mm
Poids du produit (kg)
0,35 kg
Poids de l'unité d'emballage (kg)
0,55 kg
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE PDF 123.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 123.45 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download