You are currently viewing content for: Seychelles · français

Informations sur le produit "BR50-S250 TUBE W. FLANGE"

La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

  • Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement 
  • Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
  • Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
  • LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
  • Gabarit de perçage universel - S'adapte à la plupart des installations sans aucune modification
Caractéristiques techniques
Référence
28250150020
Poids de l'unité d'emballage (kg)
0,19 kg
Longueur du tube
250 mm
GTIN (EAN)
4061131152538
Couleur du boîtier/de l'article
Aluminium
ETIM-Class
EC001259
Matériau
Acier inoxydable
Méthode de montage d'un dispositif de signalisation
Support
Dimensions du produit (mm)
260 mm x 70 mm x 70 mm
Référence
28250150020
Poids de l'unité d'emballage (kg)
0,19 kg
Longueur du tube
250 mm
GTIN (EAN)
4061131152538
Couleur du boîtier/de l'article
Aluminium
ETIM-Class
EC001259
Matériau
Acier inoxydable
Méthode de montage d'un dispositif de signalisation
Support
Dimensions du produit (pouces)
10.24 inch x 2.76 inch x 2.76 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download