Signal Tower - Accessories
BR50-BC-SR-Mounting set
Intense Colonne lumineuse BC-SR - Kit de montage
Réf. produit :
28250290000
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Gabarit de perçage universel - S'adapte à la plupart des installations sans aucune modification
Informations sur le produit "BR50-BC-SR-Mounting set for tube w. flange"
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Gabarit de perçage universel - S'adapte à la plupart des installations sans aucune modification
- Référence
- 28250290000
- Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
- Boulons de fixation
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254126
- ETIM-Class
- EC002750
- Dimensions du produit (mm)
- 5 mm x 44 mm x 44 mm
- Référence
- 28250290000
- Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
- Boulons de fixation
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254126
- ETIM-Class
- EC002750
- Dimensions du produit (pouces)
- 0.2 inch x 1.73 inch x 1.73 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |