You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "BR50-BC Base / End Module M12"

La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

  • Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement 
  • Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
  • Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
  • Connexion par fiche M12 prête à l'emploi - Pour une installation rapide et sans erreur
Caractéristiques techniques
Référence
28250126000
Plage de tension (50 Hz)
8-36 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
12-24 V
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
8-36 V
Type de tension
AC/DC
Compatible avec IO-Link
Oui (1)
Compatible avec l'interface AS
Oui (1)
Compatible avec les connecteurs M12
Oui (1)
Convient à une installation au sol
Oui (1)
Convient à un montage en angle
Oui (1)
Convient pour un montage sur tube
Oui (1)
Plage de fonctionnement (°C)
-25-50 °C
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
ETIM-Class
EC001152
GTIN (EAN)
4061131253693
Dimensions du produit (mm)
76 mm x 57 mm x 57 mm
Poids de l'unité d'emballage (kg)
0,183 kg
Référence
28250126000
Plage de tension nominale (50 Hz)
12-24 V
Plage de tension (50 Hz)
8-36 V
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
8-36 V
Type de tension
AC/DC
Compatible avec IO-Link
Oui (1)
Compatible avec l'interface AS
Oui (1)
Convient à une installation au sol
Oui (1)
Compatible avec les connecteurs M12
Oui (1)
Convient à un montage en angle
Oui (1)
Convient pour un montage sur tube
Oui (1)
ETIM-Class
EC001152
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-122 °F
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
GTIN (EAN)
4061131253693
Dimensions du produit (pouces)
2.99 inch x 2.24 inch x 2.24 inch
Poids de l'unité d'emballage (lb.)
0,31 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download