Intense BR50
BR50-BC Base
Intense Socle de colonne lumineuse Connecteur M12
12-230VAC/DC-M12
Réf. produit :
28250010000
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Connexion par fiche M12 prête à l'emploi - Pour une installation rapide et sans erreur
Informations sur le produit "BR50-BC Base / End Module"
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Connexion par fiche M12 prête à l'emploi - Pour une installation rapide et sans erreur
- Référence
- 28250010000
- Plage de tension (50 Hz)
- 10-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 12-230 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-230 V
- Plage de tension (CC)
- 10-253 V
- Type de tension
- AC/DC
- Compatible avec IO-Link
- Oui (1)
- Compatible avec l'interface AS
- Oui (1)
- Compatible avec les connecteurs M12
- Oui (1)
- Convient à une installation au sol
- Oui (1)
- Convient à un montage en angle
- Oui (1)
- Convient pour un montage sur tube
- Oui (1)
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-50 °C
- Matériau du boîtier
- ABS
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- ETIM-Class
- EC001152
- GTIN (EAN)
- 4061131151043
- Dimensions du produit (mm)
- 65 mm x 56 mm x 56 mm
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 0,13 kg
- Référence
- 28250010000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 12-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 10-253 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-230 V
- Plage de tension (CC)
- 10-253 V
- Type de tension
- AC/DC
- Compatible avec IO-Link
- Oui (1)
- Compatible avec l'interface AS
- Oui (1)
- Convient à une installation au sol
- Oui (1)
- Compatible avec les connecteurs M12
- Oui (1)
- Convient à un montage en angle
- Oui (1)
- Convient pour un montage sur tube
- Oui (1)
- ETIM-Class
- EC001152
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-122 °F
- Matériau du boîtier
- ABS
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- GTIN (EAN)
- 4061131151043
- Dimensions du produit (pouces)
- 2.56 inch x 2.2 inch x 2.2 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |