Signal Tower - Accessories
BR50-S400 TUBE W. FLANGE
Intense Colonne lumineuse Support 400mm
Réf. produit :
28250150040
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Gabarit de perçage universel - S'adapte à la plupart des installations sans aucune modification
Informations sur le produit "BR50-S400 TUBE W. FLANGE"
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Gabarit de perçage universel - S'adapte à la plupart des installations sans aucune modification
- Référence
- 28250150040
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 0,265 kg
- Longueur du tube
- 400 mm
- GTIN (EAN)
- 4061131152569
- Couleur du boîtier/de l'article
- Aluminium
- ETIM-Class
- EC001259
- Matériau
- Acier inoxydable
- Méthode de montage d'un dispositif de signalisation
- Support
- Dimensions du produit (mm)
- 410 mm x 70 mm x 70 mm
- Référence
- 28250150040
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 0,265 kg
- Longueur du tube
- 400 mm
- GTIN (EAN)
- 4061131152569
- Couleur du boîtier/de l'article
- Aluminium
- ETIM-Class
- EC001259
- Matériau
- Acier inoxydable
- Méthode de montage d'un dispositif de signalisation
- Support
- Dimensions du produit (pouces)
- 16.14 inch x 2.76 inch x 2.76 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |