Intense Bar & Dome
BAR M
Intense Lampe LED multifonctionnelle Connecteur M12
24VDC RGB-IO-Link-M12
Réf. produit :
22015808299
La gamme INTENSE Bar propose une solution LED fine et compacte permettant une visualisation claire des états des machines et des processus. Le choix flexible des couleurs et la connectivité IO-Link en option permettent une intégration sur mesure dans les applications d'automatisation industrielle.
- Connectivité IO-Link - Intégration facile dans les environnements IO-Link
- Connectivité IO-Link - Paramétrage intelligent des modes de signalisation
- Connexion par fiche M12 prête à l'emploi - Pour une installation rapide et sans erreur
- LED RVB multicolore - Remplace les colonnes lumineuses traditionnelles en réunissant plusieurs couleurs dans un seul appareil
Informations sur le produit "Bar M 24V RGB IO-Link M12"
La gamme INTENSE Bar propose une solution LED fine et compacte permettant une visualisation claire des états des machines et des processus. Le choix flexible des couleurs et la connectivité IO-Link en option permettent une intégration sur mesure dans les applications d'automatisation industrielle.
- Connectivité IO-Link - Intégration facile dans les environnements IO-Link
- Connectivité IO-Link - Paramétrage intelligent des modes de signalisation
- Connexion par fiche M12 prête à l'emploi - Pour une installation rapide et sans erreur
- LED RVB multicolore - Remplace les colonnes lumineuses traditionnelles en réunissant plusieurs couleurs dans un seul appareil
- Référence
- 22015808299
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265627
- Plage de fonctionnement (°C)
- -20-50 °C
- Poids du produit (kg)
- 0,19 kg
- Référence
- 22015808299
- ETIM-Class
- EC002494
- Poids du produit (lb.)
- 0,42 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265627
- Dimensions du produit (pouces)
- 0.79 inch x 12.44 inch x 0.9 inch
Caractéristiques techniques