Intense Bar & Dome
DOME 50
Intense Lampe LED multifonctionnelle Connecteur M12
24VDC RGB-IO-Link-M12
Réf. produit :
22016808599
La série INTENSE Dome offre une solution compacte à LED RVB permettant une indication claire de l'état des machines et des processus. Une visibilité homogène à 360 degrés, un design peu encombrant et une connectivité IO-Link en option permettent une utilisation flexible dans le domaine de l'automatisation industrielle.
- Connectivité IO-Link - Intégration facile dans les environnements IO-Link
- Connectivité IO-Link - Paramétrage intelligent des modes de signalisation
- Connexion par fiche M12 prête à l'emploi - Pour une installation rapide et sans erreur
- LED RVB multicolore - Remplace les colonnes lumineuses traditionnelles en réunissant plusieurs couleurs dans un seul appareil
Informations sur le produit "Dome 50 24V RGB IO-Link M12"
La série INTENSE Dome offre une solution compacte à LED RVB permettant une indication claire de l'état des machines et des processus. Une visibilité homogène à 360 degrés, un design peu encombrant et une connectivité IO-Link en option permettent une utilisation flexible dans le domaine de l'automatisation industrielle.
- Connectivité IO-Link - Intégration facile dans les environnements IO-Link
- Connectivité IO-Link - Paramétrage intelligent des modes de signalisation
- Connexion par fiche M12 prête à l'emploi - Pour une installation rapide et sans erreur
- LED RVB multicolore - Remplace les colonnes lumineuses traditionnelles en réunissant plusieurs couleurs dans un seul appareil
- Référence
- 22016808599
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265641
- Plage de fonctionnement (°C)
- -20-50 °C
- Poids du produit (kg)
- 0,08 kg
- Référence
- 22016808599
- ETIM-Class
- EC002494
- Poids du produit (lb.)
- 0,18 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265641
- Dimensions du produit (pouces)
- 1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Caractéristiques techniques