You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "Dome 50 24V RGB M12"

La série INTENSE Dome offre une solution compacte à LED RVB permettant une indication claire de l'état des machines et des processus. Une visibilité homogène à 360 degrés, un design peu encombrant et une connectivité IO-Link en option permettent une utilisation flexible dans le domaine de l'automatisation industrielle.

  • Connexion par fiche M12 prête à l'emploi - Pour une installation rapide et sans erreur
  • LED RVB multicolore - Remplace les colonnes lumineuses traditionnelles en réunissant plusieurs couleurs dans un seul appareil
Caractéristiques techniques
Référence
22016808597
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265610
Plage de fonctionnement (°C)
-20-50 °C
Poids du produit (kg)
0,07 kg
Référence
22016808597
ETIM-Class
EC002494
Poids du produit (lb.)
0,15 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265610
Dimensions du produit (pouces)
1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 259.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 259.67 KB Download