CWB
CWB-Ex
CWB Ancienne lampe torche feu clignotant au xénon 5J 39cd zone 1, 2, 21, 22
115VAC-DNV RAL1018 AM
Réf. produit :
31006134000
Le puissant feu clignotant au xénon CWB-ATEX assure une signalisation visuelle fiable dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22. Il est conçu pour les applications industrielles, chimiques, pétrochimiques et offshore les plus exigeantes.
- Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations - Garantit des performances fiables dans des environnements exigeants
- Boîtier de raccordement Ex e - Câblage facile et installation rapide sans avoir à accéder au boîtier Ex d
- Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Informations sur le produit "CWB-ATEX 110-127 50/60Hz PC OR"
Le puissant feu clignotant au xénon CWB-ATEX assure une signalisation visuelle fiable dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22. Il est conçu pour les applications industrielles, chimiques, pétrochimiques et offshore les plus exigeantes.
- Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations - Garantit des performances fiables dans des environnements exigeants
- Boîtier de raccordement Ex e - Câblage facile et installation rapide sans avoir à accéder au boîtier Ex d
- Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
- Référence
- 31006134000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 110-127 V
- Type de tension
- AC
- Intensité lumineuse (cd)
- 39 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 144,75 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Groupe de zones de gaz
- IIC
- Groupe de zones « poussière »
- IIIC
- Gaz hors zone
- 1, 2
- Poussière provenant de zones hors zone
- 21, 22
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-50 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- acier inoxydable (SS304, V2A)
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 1,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158189
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensions du produit (mm)
- 260 mm x 70 mm x 91 mm
- Référence
- 31006134000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 110-127 V
- Type de tension
- AC
- Intensité lumineuse (cd)
- 39 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 474,91 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Groupe de zones de gaz
- IIC
- Groupe de zones « poussière »
- IIIC
- Gaz hors zone
- 1, 2
- Poussière provenant de zones hors zone
- 21, 22
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-122 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- acier inoxydable (SS304, V2A)
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 3,31 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158189
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensions du produit (pouces)
- 10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.66 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 135.6 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 95.07 KB | Download |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 116.32 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.65 MB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 96.22 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 928.91 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 552.15 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 552.15 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf | N/A | 53.33 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| Avertissement | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| Indication | 49.5 | 48.6 | 48.6 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 36.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Avertissement | 72.2 | 70.9 | 53.2 | |
| Indication | 162.4 | 159.4 | 97.5 | |