You are currently viewing content for: Royaume-Uni · français

Informations sur le produit "CWB-ATEX 60-80 DC PC OR"

Le puissant feu clignotant au xénon CWB-ATEX assure une signalisation visuelle fiable dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22. Il est conçu pour les applications industrielles, chimiques, pétrochimiques et offshore les plus exigeantes.

  • Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations - Garantit des performances fiables dans des environnements exigeants
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
  • Boîtier de raccordement Ex e - Câblage facile et installation rapide sans avoir à accéder au boîtier Ex d
  • Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Caractéristiques techniques
Référence
31006584000
Plage de tension nominale (CC)
60-80 V
Plage de tension (CC)
60-80 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
39 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
144,75 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
1, 2
Poussière provenant de zones hors zone
21, 22
Plage de fonctionnement (°C)
-40-50 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Jaune
Matériau du boîtier
acier inoxydable (SS304, V2A)
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
1,5 kg
GTIN (EAN)
4061131158257
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (mm)
260 mm x 70 mm x 91 mm
Référence
31006584000
Plage de tension nominale (CC)
60-80 V
Plage de tension (CC)
60-80 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
39 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
474,91 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
1, 2
Poussière provenant de zones hors zone
21, 22
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-122 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Jaune
Matériau du boîtier
acier inoxydable (SS304, V2A)
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
3,31 lb.
GTIN (EAN)
4061131158257
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (pouces)
10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.66 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 135.6 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 95.07 KB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 116.32 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.65 MB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 96.22 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 928.91 KB Download
Product sheet DE PDF 552.15 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 552.15 KB Download
Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf N/A pdf 53.33 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 11 10.8 10.8
Avertissement 22 21.6 21.6
Indication 49.5 48.6 48.6