DTS 3000 Series
DTS 3181
Série DTS 3000 Climatiseurs Fixation latérale for washdown app. 1300W
230VAC SC 9006 R513A
Réf. produit :
13385441158
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
Informations sur le produit "DTS 3181 230V SC SS UL"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
- Référence
- 13385441158
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,64
- Courant d'appel à 50 Hz
- 10 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 10 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 795 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 795 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 8 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 1235 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 1235 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 1235 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 570 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 570 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 360 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 8 A
- plage de puissance frigorifique régulée (watts)
- 879-1172 W
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 42 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068358
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 748 mm x 395 mm x 237 mm
- Référence
- 13385441158
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,64
- Courant d'appel à 50 Hz
- 10 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 10 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 795 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 795 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 8 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 12,7 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 8 A
- plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
- 3000-4000 btu/h
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 92,59 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068358
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.08 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 328 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 418.92 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.68 KB | Download |
| Manual DTS 31xx | N/A | 196.15 KB | Download | |
| Supplement DTS31xx 115/230V | N/A | 284.56 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3181 230V SC SS UL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 300 mm
- B
- 310 mm
- C
- 130 mm
- D
- 292 mm
- E
- 25 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 7 mm
- I
- 360 mm
- J
- 265 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 748 mm
- Z
- 294 mm
- A
- 11.81 in
- B
- 12.2 in
- C
- 5.12 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.98 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 0.28 in
- I
- 14.17 in
- J
- 10.43 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 29.45 in
- Z
- 11.57 in
Dimensions