DTS 3000 Series
DTS 3681C
Série DTS 3000 Climatiseurs Fixation latérale for outdoor app. 7100W
230VAC SC CM 9006 R513A
Réf. produit :
13581491308
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
Informations sur le produit "DTS 3681C 230V 60Hz SC VAH R513A"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
- Référence
- 13581491308
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 4464 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 4464 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 7100 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 7100 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 7100 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 6800 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 6800 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 1775 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 107 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261599
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- Puissance frigorifique à L55/L45 (50 Hz, W)
- 6800 W
- Puissance frigorifique à L55/L45 (60 Hz, W)
- 6800 W
- Référence
- 13581491308
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 4464 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 4464 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 62,61 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 235,9 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261599
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
- Puissance frigorifique à L55/L45 (50 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Puissance frigorifique à LL55/L45 (60 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE | 386.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.12 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3681C 230V 60Hz SC VAH R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
Dimensions