GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6201C
Green Series DTx 6000 Compact Climatiseurs Fixation latérale for indoor app. 1000W
LED 7035 R134a
Réf. produit :
13888244055
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Construction compacte - Permet une intégration aisée dans des armoires de petite taille ou des machines compactes
Informations sur le produit "DTS 6201C 115V LED 7035"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Construction compacte - Permet une intégration aisée dans des armoires de petite taille ou des machines compactes
- Référence
- 13888244055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- LED
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,1
- Courant d'appel à 60 Hz
- 9,1 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 24
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 550 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 11,1 A
- Puissance frigorifique à L35/L25 (60 Hz, W)
- 1330 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 1150 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 1150 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 880 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 300 g
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 113.5-126.5 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 11.1 A
- Poids du produit (kg)
- 40 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131262800
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 968 mm x 410 mm x 253 mm
- Référence
- 13888244055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- LED
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,1
- Courant d'appel à 60 Hz
- 9,1 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 24
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 550 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 11,1 A
- Puissance frigorifique à L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 4538 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3924 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3002 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 10,58 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 113.5-126.5 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 11.1 A
- Poids du produit (lb.)
- 88,19 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131262800
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 38.11 inch x 16.14 inch x 9.96 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 465.05 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.05 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6201C 115V LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 38.11 in
- Z
- 9.96 in
Dimensions