You are currently viewing content for: Seychelles · français

Informations sur le produit "DTS 6301C 115V LED 7035"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
  • Construction compacte - Permet une intégration aisée dans des armoires de petite taille ou des machines compactes
Caractéristiques techniques
Référence
13888344055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
LED
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,2
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
730 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
22 A
Puissance frigorifique à L35/L25 (60 Hz, W)
1700 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
1580 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
1580 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
1250 W
Quantité de réfrigérant (g)
400 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (60 Hz)
113.5-126.5 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
gG / 22 A
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
40 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-60 °C
GTIN (EAN)
4061131262824
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
968 mm x 410 mm x 253 mm
Référence
13888344055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
LED
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,2
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
730 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
22 A
Puissance frigorifique à L35/L25 (60 Hz, BTU)
5800 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
5391 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
4265 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
14,11 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (60 Hz)
113.5-126.5 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Type et valeur du fusible de protection
gG / 22 A
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
88,19 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-140 °F
GTIN (EAN)
4061131262824
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
38.11 inch x 16.14 inch x 9.96 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 396.16 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Product sheet DE PDF 465.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 465.88 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download

Technical Drawings

DTS 6301C 115V LED 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in