You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTS 6X1E 400V 7035"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.

  • Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
Caractéristiques techniques
Référence
13887332555
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Premium Controller
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1300 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1300 W
Type de fusible
C
Valeur du fusible
6 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
2600 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
2600 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
2600 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
2100 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
2100 W
Quantité de réfrigérant (g)
1100 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
990 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
990 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
C / 6 A
plage de puissance frigorifique régulée (watts)
1000-2800 W
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
75 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253945
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
1547 mm x 485 mm x 278 mm
Référence
13887332555
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Premium Controller
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1300 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1300 W
Type de fusible
C
Valeur du fusible
6 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
8877 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
8877 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
7165 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
7165 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
38801,36 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
583 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
583 cfm
Type et valeur du fusible de protection
C / 6 A
plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
3412-9554 btu/h
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
165,35 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253945
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 423.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 78.4 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 748.35 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E 400V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
47 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1547 mm
Z
278 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
1.85 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.91 in
Z
10.94 in