DTx 8000 Series
DTS 8041ES
Série DTx 8000E Climatiseurs Partiellement encastré/Fixation latérale for indoor app. 800W
400VAC CSC 7035 R134a
Réf. produit :
13047999345
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Facilité d’utilisation - Le capot amovible permet d'accéder facilement aux composants de commande situés à l'avant, tandis que la conception du condenseur à micro-canaux réduit les risques d'encrassement et simplifie le nettoyage lors de la maintenance courante
Informations sur le produit "DTS 8041ES 400V 2~ CSC 7035"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Facilité d’utilisation - Le capot amovible permet d'accéder facilement aux composants de commande situés à l'avant, tandis que la conception du condenseur à micro-canaux réduit les risques d'encrassement et simplifie le nettoyage lors de la maintenance courante
- Référence
- 13047999345
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Chinese Standard Controller
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,87
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,72
- Courant d'appel à 50 Hz
- 10,1 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 11,5 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Partiellement encastré
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,427 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,512 W
- Valeur du fusible
- 6 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 800 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 880 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 800 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 550 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 615 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 300 g
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-440 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 620 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 620 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 535 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 535 m³/h
- Poids du produit (kg)
- 29 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131024415
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 670 mm x 380 mm x 200 mm
- Référence
- 13047999345
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Chinese Standard Controller
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,87
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,72
- Courant d'appel à 50 Hz
- 10,1 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 11,5 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Partiellement encastré
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,427 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,512 W
- Valeur du fusible
- 6 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 2729,6 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3002,56 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1876,6 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2098,38 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 660 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-440 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 365 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 315 cfm
- Poids du produit (lb.)
- 63,8 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131024415
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 26.38 inch x 14.96 inch x 7.87 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
DTS 8041ES 400V 2~ CSC 7035
- A
- 435 mm
- B
- 410 mm
- C
- 289 mm
- D
- 260 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 670 mm
- Z
- 200 mm
Dimensions