You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTS 8241E 230V CSC 7035 CM"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
  • Facilité d’utilisation - Le capot amovible permet d'accéder facilement aux composants de commande situés à l'avant, tandis que la conception du condenseur à micro-canaux réduit les risques d'encrassement et simplifie le nettoyage lors de la maintenance courante
Caractéristiques techniques
Référence
13088298066
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Chinese Standard Controller
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,72
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,67
Courant d'appel à 50 Hz
11 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,583 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,657 W
Valeur du fusible
3,75 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
1000 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
1000 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
840 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
923 W
Quantité de réfrigérant (g)
430 g
Type de fluide frigorigène
R134a
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
570 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
570 m³/h
Poids du produit (kg)
34 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131238300
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
1350 mm x 400 mm x 200 mm
Référence
13088298066
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Chinese Standard Controller
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,72
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,67
Courant d'appel à 50 Hz
11 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,583 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,657 W
Valeur du fusible
3,75 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
3412 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753,2 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
2866,08 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
3149,276 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
15,17 oz.
Type de fluide frigorigène
R134a
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
588 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
335 cfm
Poids du produit (lb.)
74,8 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131238300
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
53.15 inch x 15.75 inch x 7.87 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 88.97 KB Download