You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTS 82061 IAU 400V 3~ IC LAP"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
  • Facilité d’utilisation - Le capot amovible permet d'accéder facilement aux composants de commande situés à l'avant, tandis que la conception du condenseur à micro-canaux réduit les risques d'encrassement et simplifie le nettoyage lors de la maintenance courante
Caractéristiques techniques
Référence
13082332470
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Contrôleur intelligent
Courant d'appel à 50 Hz
60 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
75 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
20000 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
20000 W
Quantité de réfrigérant (g)
4000 g
Type de fluide frigorigène
R410A
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
7800 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
7800 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
6500 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
6500 m³/h
Puissance frigorifique à L27/L35 (50 Hz, W)
20000 W
Puissance frigorifique à L27/L50 (50 Hz, W)
14500 W
Poids du produit (kg)
215 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253853
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
2150 mm x 900 mm x 675 mm
Référence
13082332470
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Contrôleur intelligent
Courant d'appel à 50 Hz
60 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
75 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
68240 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
141,1 oz.
Type de fluide frigorigène
R410A
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
4588 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
3824 cfm
Puissance frigorifique à L27/L35 (50 Hz, BTU)
68282 btu/h
Puissance frigorifique à L27/L50 (50 Hz, BTU)
49505 btu/h
Poids du produit (lb.)
418 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253853
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
84.65 inch x 42.52 inch x 23.62 inch