DTx 8000 XL
DTS 8761
Série DTx 8000 Climatiseurs Fixation latérale for outdoor app. 7500W
230VAC IC LH IAU 7035 R410A
Réf. produit :
13080740470
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Facilité d’utilisation - Le capot amovible permet d'accéder facilement aux composants de commande situés à l'avant, tandis que la conception du condenseur à micro-canaux réduit les risques d'encrassement et simplifie le nettoyage lors de la maintenance courante
Informations sur le produit "DTS 8761 IAU 230V 50Hz IC LAP"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Facilité d’utilisation - Le capot amovible permet d'accéder facilement aux composants de commande situés à l'avant, tandis que la conception du condenseur à micro-canaux réduit les risques d'encrassement et simplifie le nettoyage lors de la maintenance courante
- Référence
- 13080740470
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Contrôleur intelligent
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 2,68
- Courant d'appel à 50 Hz
- 60 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 68 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 2,8 W
- Valeur du fusible
- 20 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 7500 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 7500 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 1600 g
- Type de fluide frigorigène
- R410A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 3000 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 3000 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 2000 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 2000 m³/h
- Puissance frigorifique à L27/L35 (50 Hz, W)
- 7500 W
- Puissance frigorifique à L27/L50 (50 Hz, W)
- 5500 W
- Poids du produit (kg)
- 95 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131253822
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 1652 mm x 712 mm x 350 mm
- Référence
- 13080740470
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Contrôleur intelligent
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 2,68
- Courant d'appel à 50 Hz
- 60 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 68 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 2,8 W
- Valeur du fusible
- 20 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 25590 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 3520 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R410A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 1765 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 1176 cfm
- Puissance frigorifique à L27/L35 (50 Hz, BTU)
- 25606 btu/h
- Puissance frigorifique à L27/L50 (50 Hz, BTU)
- 18777 btu/h
- Poids du produit (lb.)
- 209 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131253822
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 65.04 inch x 27.95 inch x 13.78 inch
Caractéristiques techniques