You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTS 9031 230V SC 7035"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.

  • Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
Caractéristiques techniques
Référence
13245041055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Standard Controller
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,8
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,66
Courant d'appel à 50 Hz
14,3 A
Courant d'appel à 60 Hz
13,8 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,283 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,337 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
4 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
510 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
560 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
510 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
365 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
395 W
Quantité de réfrigérant (g)
250 g
Type de fluide frigorigène
R134a
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
345 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
345 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
280 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
280 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
gG / 4 A
Poids du produit (kg)
22 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131053613
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
565 mm x 310 mm x 212 mm
Référence
13245041055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Standard Controller
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,8
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,66
Courant d'appel à 50 Hz
14,3 A
Courant d'appel à 60 Hz
13,8 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,283 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,337 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
4 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
1740 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
1911 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
1245 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
1348 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
7087,38 oz.
Type de fluide frigorigène
R134a
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
203 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
182 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
182 cfm
Type et valeur du fusible de protection
gG / 4 A
Poids du produit (lb.)
48,51 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131053613
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 389.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.07 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual DTx 9x41 N/A pdf 1.81 MB Download
Supplement DTx 9031 230V SC N/A pdf 440.59 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 9031 230V SC 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
422 mm
B
215 mm
C
435 mm
D
235 mm
E
8 mm
X
310 mm
Y
565 mm
Z
212 mm
A
16.61 in
B
8.46 in
C
17.13 in
D
9.25 in
E
0.31 in
X
12.2 in
Y
22.24 in
Z
8.35 in