You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTS 9041 230V MC CM 7035"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.

  • Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
Caractéristiques techniques
Référence
13249071066
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Multi-Controller
Courant d'appel à 50 Hz
22,16 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,524 W
Type de fusible
gG
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
870 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
870 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
580 W
Quantité de réfrigérant (g)
400 g
Type de fluide frigorigène
R134a
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
300 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
300 m³/h
Poids du produit (kg)
29,5 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131054412
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
607 mm x 380 mm x 231 mm
Référence
13249071066
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Multi-Controller
Courant d'appel à 50 Hz
22,16 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,524 W
Type de fusible
gG
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
2969 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
1979 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
11339,81 oz.
Type de fluide frigorigène
R134a
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
177 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
177 cfm
Poids du produit (lb.)
65,048 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131054412
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
23.9 inch x 14.96 inch x 9.1 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 422.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 422.85 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.15 MB Download
Manual Controller N/A pdf 4.38 MB Download
Manual DTx 9x31 N/A pdf 1.15 MB Download
Supplement DTx 9041 230V CC CM N/A pdf 381.44 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download