You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "EB 95 WT CE H 400-460/3/50-60 R454C"

Spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des applications industrielles actuelles, la centrale de refroidissement EB offre une puissance frigorifique maximale pour un encombrement minimal. Avec une longue liste d'équipements de série et de nombreuses options disponibles, la série EB de Pfannenberg constitue le choix idéal pour le refroidissement en circuit fermé des machines, des systèmes hydrauliques, des composants d'automatisation, etc.

Nos grandes centrales de refroidissement monoblocs EB 80 WT et 95 WT (NEMA Type 12) constituent la solution idéale pour un large éventail d'applications industrielles. Le contrôle précis de la température du fluide, avec une précision allant jusqu'à ±2°F, permet un refroidissement précis des process grâce à un contrôleur intelligent, tandis que le système de réfrigération conçu sur mesure protège le compresseur et prolonge sa durée de vie. Ces unités offrent des puissances frigorifiques supérieures tout en occupant un encombrement minimal.

  • Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
  • Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
Caractéristiques techniques
Référence
42030955402
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
10,5 A
Consommation de courant nominale à 60 Hz
11,5 A
Courant d'appel à 50 Hz
35 A
Courant d'appel à 60 Hz
35,5 A
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
5000 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
5500 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
15 A
Quantité de réfrigérant (g)
740 g
Quantité de réfrigérant (onze)
26,10 oz.
Type de fluide frigorigène
R454C
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
13 °C
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-400 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
460-460 V
Type de tension
AC
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
5000 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
5500 m³/h
Pack de configuration de la centrale de refroidissement
Configuration en H
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Capacité du réservoir (L)
50 L
Débit (Pompe) (l/min) (50 Hz)
26 L/min
Pression de la pompe (50 Hz, bar)
3 bar
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
2 K
Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
9500 W
Puissance frigorifique pour W18/A32 (60 Hz, W)
10600 W
Température maximale du fluide (à l'entrée, °C)
35 °C
Température minimale du fluide (à l'entrée, °C)
13 °C
Raccordement (fluide de refroidissement)
3/4 de pouce
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
Type et valeur du fusible de protection
gG / 15 A
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
9500 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
EB 65
Area of application (market)
Industriel
Plage de fonctionnement (°C)
15-50 °C
Poids du produit (kg)
160 kg
GTIN (EAN)
4061131270980
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
Référence
42030955402
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
10,5 A
Consommation de courant nominale à 60 Hz
11,5 A
Courant d'appel à 50 Hz
35 A
Courant d'appel à 60 Hz
35,5 A
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
5000 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
5500 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
15 A
Quantité de réfrigérant (onze)
26,10 oz.
Type de fluide frigorigène
R454C
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
55 °F
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-400 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
460-460 V
Type de tension
AC
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
2943 cfm
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
3237 cfm
Pack de configuration de la centrale de refroidissement
Configuration en H
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Capacité du réservoir (L)
50 L
Capacité du réservoir (gal)
13,21 gal
Débit (Pompe) (gal/min) (50 Hz)
6,87 gal/min
Pression de la pompe (50 Hz, psi)
43,51 psi
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
2 K
Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, BTU)
32415 btu/h
Puissance frigorifique pour W18/A32 (60 Hz, BTU)
36169 btu/h
Température maximale du fluide (à l'entrée, °F)
95 °F
Température minimale du fluide (à l'entrée, °F)
55 °F
Raccordement (fluide de refroidissement)
3/4 de pouce
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
Type et valeur du fusible de protection
gG / 15 A
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
9500 W
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
32420 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
EB 65
Area of application (market)
Industriel
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-122 °F
Poids du produit (lb.)
352,74 lb.
GTIN (EAN)
4061131270980
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download

Technical Drawings

EB 95 WT CE H 400-460/3/50-60 R454C

Y: incl. Fan

Dimensions
A
515 mm
B
675.5 mm
X
600 mm
Y
1276 mm
Z
760.5 mm
A
20.28 in
B
26.59 in
X
23.62 in
Y
50.24 in
Z
29.94 in