Large Packed Chillers
EB 95 WT CE
Industrial grande Centrale de refroidissement 9.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Réf. produit :
42030955505
Spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des applications industrielles actuelles, la centrale de refroidissement EB offre une puissance frigorifique maximale pour un encombrement minimal. Avec une longue liste d'équipements de série et de nombreuses options disponibles, la série EB de Pfannenberg constitue le choix idéal pour le refroidissement en circuit fermé des machines, des systèmes hydrauliques, des composants d'automatisation, etc.
Nos grandes centrales de refroidissement monoblocs EB 80 WT et 95 WT (NEMA Type 12) constituent la solution idéale pour un large éventail d'applications industrielles. Le contrôle précis de la température du fluide, avec une précision allant jusqu'à ±2°F, permet un refroidissement précis des process grâce à un contrôleur intelligent, tandis que le système de réfrigération conçu sur mesure protège le compresseur et prolonge sa durée de vie. Ces unités offrent des puissances frigorifiques supérieures tout en occupant un encombrement minimal.
Nos grandes centrales de refroidissement monoblocs EB 80 WT et 95 WT (NEMA Type 12) constituent la solution idéale pour un large éventail d'applications industrielles. Le contrôle précis de la température du fluide, avec une précision allant jusqu'à ±2°F, permet un refroidissement précis des process grâce à un contrôleur intelligent, tandis que le système de réfrigération conçu sur mesure protège le compresseur et prolonge sa durée de vie. Ces unités offrent des puissances frigorifiques supérieures tout en occupant un encombrement minimal.
- Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
- Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
Informations sur le produit "EB 95 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"
Spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des applications industrielles actuelles, la centrale de refroidissement EB offre une puissance frigorifique maximale pour un encombrement minimal. Avec une longue liste d'équipements de série et de nombreuses options disponibles, la série EB de Pfannenberg constitue le choix idéal pour le refroidissement en circuit fermé des machines, des systèmes hydrauliques, des composants d'automatisation, etc.
Nos grandes centrales de refroidissement monoblocs EB 80 WT et 95 WT (NEMA Type 12) constituent la solution idéale pour un large éventail d'applications industrielles. Le contrôle précis de la température du fluide, avec une précision allant jusqu'à ±2°F, permet un refroidissement précis des process grâce à un contrôleur intelligent, tandis que le système de réfrigération conçu sur mesure protège le compresseur et prolonge sa durée de vie. Ces unités offrent des puissances frigorifiques supérieures tout en occupant un encombrement minimal.
Nos grandes centrales de refroidissement monoblocs EB 80 WT et 95 WT (NEMA Type 12) constituent la solution idéale pour un large éventail d'applications industrielles. Le contrôle précis de la température du fluide, avec une précision allant jusqu'à ±2°F, permet un refroidissement précis des process grâce à un contrôleur intelligent, tandis que le système de réfrigération conçu sur mesure protège le compresseur et prolonge sa durée de vie. Ces unités offrent des puissances frigorifiques supérieures tout en occupant un encombrement minimal.
- Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
- Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
- Référence
- 42030955505
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 10,5 A
- Consommation de courant nominale à 60 Hz
- 10,5 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 35 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 35,5 A
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 4400 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 5600 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 15 A
- Quantité de réfrigérant (g)
- 980 g
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 34,57 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 13 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 314-506 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 400-460 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 5000 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 5500 m³/h
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Capacité du réservoir (L)
- 50 L
- Débit (Pompe) (l/min) (50 Hz)
- 26 L/min
- Pression de la pompe (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
- 2 K
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
- 9500 W
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (60 Hz, W)
- 10600 W
- Raccordement (fluide de refroidissement)
- 3/4 de pouce
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Oui
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 9500 W
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- EB 95
- Area of application (market)
- Industriel
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-50 °C
- Poids du produit (kg)
- 160 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131266334
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (mm)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Référence
- 42030955505
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 10,5 A
- Consommation de courant nominale à 60 Hz
- 10,5 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 35 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 35,5 A
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 4400 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 5600 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 15 A
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 34,57 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 55 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 314-506 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 400-460 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 2943 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 3237 cfm
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Capacité du réservoir (L)
- 50 L
- Capacité du réservoir (gal)
- 13,21 gal
- Débit (Pompe) (gal/min) (50 Hz)
- 6,87 gal/min
- Pression de la pompe (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
- 2 K
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 32415 btu/h
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 36169 btu/h
- Raccordement (fluide de refroidissement)
- 3/4 de pouce
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Oui
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 9500 W
- Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
- 32420 btu/h
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- EB 95
- Area of application (market)
- Industriel
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-122 °F
- Poids du produit (lb.)
- 352,74 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131266334
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (pouces)
- 50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
EB 95 WT UL 400-460/3/50-60 R513A
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Dimensions