You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLH-T 1000 HEATER 1000W 115AC"

Gamme de résistances chauffantes Pfannenberg avec thermostat intégré. Cette gamme a été spécialement conçue pour les environnements exigeants, notamment les éoliennes et les applications dans le secteur des télécommunications.

  • Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
  • Thermostat réglable intégré - Régulation automatique et flexible de l'enceinte, sans qu'il soit nécessaire d'installer un contrôleur
  • Testé conformément aux spécifications applicables au matériel roulant - Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Résistant aux chocs et aux vibrations - Utilisable dans des secteurs tels que l'énergie éolienne, les télécommunications et d'autres machines mobiles
  • Puissance de prise de température rapide - Réduit les temps d'arrêt en atteignant rapidement la température de fonctionnement minimale spécifiée après un démarrage à froid.
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
1000 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Classe de protection électrique
2
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Différence de température de commutation (K)
< 7 K
Tolérance du point de commutation (K)
±4 K
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (kg)
1,44 kg
GTIN (EAN)
4061131077657
ETIM-Class
EC000737
Thermostat inclus
Oui (1)
Dimensions du produit (mm)
100 mm x 150 mm x 164 mm
Puissance de chauffage électrique
1000 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Classe de protection électrique
2
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Différence de température de commutation (K)
< 7 K
Tolérance du point de commutation (K)
±4 K
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (lb.)
3,175 lb.
GTIN (EAN)
4061131077657
ETIM-Class
EC000737
Thermostat inclus
Oui (1)
Dimensions du produit (pouces)
3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 672.69 KB Download
Product sheet DE PDF 489.82 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 489.82 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 175.59 KB Download
Manual FLH-T N/A pdf 672.69 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download