FLH T
FLH-T 250
Radiateur à ventilateur 250W pince +Thermostat
230VAC CLP CE UL
Réf. produit :
17025310007
Gamme de résistances chauffantes Pfannenberg avec thermostat intégré. Cette gamme a été spécialement conçue pour les environnements exigeants, notamment les éoliennes et les applications dans le secteur des télécommunications.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Thermostat réglable intégré - Régulation automatique et flexible de l'enceinte, sans qu'il soit nécessaire d'installer un contrôleur
- Testé conformément aux spécifications applicables au matériel roulant - Résistant aux chocs et aux vibrations
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Utilisable dans des secteurs tels que l'énergie éolienne, les télécommunications et d'autres machines mobiles
- Puissance de prise de température rapide - Réduit les temps d'arrêt en atteignant rapidement la température de fonctionnement minimale spécifiée après un démarrage à froid.
Informations sur le produit "FLH-T 250 HEATER 250W 230 AC"
Gamme de résistances chauffantes Pfannenberg avec thermostat intégré. Cette gamme a été spécialement conçue pour les environnements exigeants, notamment les éoliennes et les applications dans le secteur des télécommunications.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Thermostat réglable intégré - Régulation automatique et flexible de l'enceinte, sans qu'il soit nécessaire d'installer un contrôleur
- Testé conformément aux spécifications applicables au matériel roulant - Résistant aux chocs et aux vibrations
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Utilisable dans des secteurs tels que l'énergie éolienne, les télécommunications et d'autres machines mobiles
- Puissance de prise de température rapide - Réduit les temps d'arrêt en atteignant rapidement la température de fonctionnement minimale spécifiée après un démarrage à froid.
- Puissance de chauffage électrique
- 250 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe de protection électrique
- 2
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Différence de température de commutation (K)
- < 7 K
- Tolérance du point de commutation (K)
- ±4 K
- Type de raccordement
- Pince à ressort
- Poids du produit (kg)
- 1,04 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076520
- ETIM-Class
- EC000737
- Thermostat inclus
- Oui (1)
- Dimensions du produit (mm)
- 100 mm x 150 mm x 164 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 250 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe de protection électrique
- 2
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Différence de température de commutation (K)
- < 7 K
- Tolérance du point de commutation (K)
- ±4 K
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Type de raccordement
- Pince à ressort
- Poids du produit (lb.)
- 2,293 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076520
- ETIM-Class
- EC000737
- Thermostat inclus
- Oui (1)
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 489.82 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 489.82 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 672.69 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 175.59 KB | Download | |
| Manual FLH-T | N/A | 672.69 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH-T 250 HEATER 250W 230 AC
- X
- 150 mm
- X1
- 138 mm
- X2
- 6 mm
- X3
- 5.4 mm
- Y
- 100 mm
- Z
- 164 mm
- Z1
- 100 mm
- Z2
- 13.3 mm
- Z3
- 5 mm
- X
- 5.91 in
- X1
- 5.43 in
- X2
- 0.24 in
- X3
- 0.21 in
- Y
- 3.94 in
- Z
- 6.46 in
- Z1
- 3.94 in
- Z2
- 0.52 in
- Z3
- 0.2 in
Dimensions