You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLH-TF 125 rad.heat. 125W 115AC"

  • Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
  • Fixation par encliquetage
    pour rail DIN de 35 mm
    intégrée - Montage facile
  • Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
  • Design avec une large plage de tension d'entrée (xx-xx V CA) - Simplifie le déploiement à l'échelle mondiale et réduit la complexité des variantes
  • Chauffage de zones critiques dans de grands espaces clos - Fournit de la chaleur uniquement là où cela est nécessaire
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
125 W
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
103-126 V
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Plage de consigne de température (°C)
-40-70 °C
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (kg)
1 kg
GTIN (EAN)
4061131075813
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
140 mm x 102 mm x 137 mm
Puissance de chauffage électrique
125 W
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
103-126 V
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Plage de consigne de température (°F)
-40-158 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (lb.)
2,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131075813
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
5.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Description Language Type Size Link
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 67.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.69 MB Download

Technical Drawings

FLH-TF 125 rad.heat. 125W 115AC

Dimensions
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in