Convection Heaters
FLH-TF 400
Chauffage par convection 400W pince
115VAC CLP CE UL
Réf. produit :
17040015407
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fixation par encliquetage
pour rail DIN de 35 mm
intégrée - Montage facile
- Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
- Design avec une large plage de tension d'entrée (xx-xx V CA) - Simplifie le déploiement à l'échelle mondiale et réduit la complexité des variantes
- Chauffage de zones critiques dans de grands espaces clos - Fournit de la chaleur uniquement là où cela est nécessaire
Informations sur le produit "FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC"
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fixation par encliquetage
pour rail DIN de 35 mm
intégrée - Montage facile
- Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
- Design avec une large plage de tension d'entrée (xx-xx V CA) - Simplifie le déploiement à l'échelle mondiale et réduit la complexité des variantes
- Chauffage de zones critiques dans de grands espaces clos - Fournit de la chaleur uniquement là où cela est nécessaire
- Puissance de chauffage électrique
- 400 W
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 103-126 V
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Plage de consigne de température (°C)
- -40-70 °C
- Type de raccordement
- Pince à ressort
- Poids du produit (kg)
- 1,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076988
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (mm)
- 191 mm x 102 mm x 137 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 400 W
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 103-126 V
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Plage de consigne de température (°F)
- -40-158 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Type de raccordement
- Pince à ressort
- Poids du produit (lb.)
- 3 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076988
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (pouces)
- 7.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Dimensions