FLZ 540 Twin Series
FLZ 541
Thermostat double FLZ mécanique Normalement fermé (NC) et normalement ouvert (NO) pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
0-60°C <7K ±4% 5pcs
Réf. produit :
17141005000
La série FLZ de thermostats doubles intègre deux thermostats à commutation indépendante. Elle est disponible avec des contacts N.F./N.O., N.F./N.F. et N.O./N.O. Contrairement aux thermostats à contacts inverseurs, les appareils raccordés peuvent être commutés dans des plages de température différentes.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
- 2 thermostats à commande indépendante - Permet de contrôler les appareils connectés dans différentes plages de température
- 2 thermostats dans un boîtier compact - Gain de place dans l'armoire
Informations sur le produit "FLZ 541 THERM. Ö/S 0..60°C 5 pcs"
La série FLZ de thermostats doubles intègre deux thermostats à commutation indépendante. Elle est disponible avec des contacts N.F./N.O., N.F./N.F. et N.O./N.O. Contrairement aux thermostats à contacts inverseurs, les appareils raccordés peuvent être commutés dans des plages de température différentes.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
- 2 thermostats à commande indépendante - Permet de contrôler les appareils connectés dans différentes plages de température
- 2 thermostats dans un boîtier compact - Gain de place dans l'armoire
- Référence
- 17141005000
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 10 A
- Différence de température de commutation (K)
- <7 K
- Tolérance du point de commutation (K)
- ±4 K
- Consigne de température maximale (°C)
- 60 °C
- Consigne de température minimale (°C)
- 0 °C
- Plage de consigne de température (°C)
- 0-60 °C
- Type de sonde
- Bilame
- Convient pour
- pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
- Type de fonction de commutation 1
- Normalement fermé (NC)
- Type de fonction de l'interrupteur 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
- Normalement ouvert (NO)
- Mise en œuvre du dispositif
- Thermostat / Thermostat
- Type d'appareil 1
- Thermostat
- Type d'appareil 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
- Thermostat
- Plage de tension (50 Hz)
- 120-240 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 120-240 V
- Plage de tension (CC)
- 10-30 V
- Type d'unité de mesure
- °C
- Type d'unité de pesée (deuxième balance pour jumeaux)
- °C
- Type de commutation (électrique / mécanique)
- mécanique
- Poids du produit (kg)
- 0,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078944
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensions du produit (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Référence
- 17141005000
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 10 A
- Différence de température de commutation (K)
- <7 K
- Tolérance du point de commutation (K)
- ±4 K
- Consigne de température maximale (°F)
- 140 °F
- Consigne de température minimale (°F)
- 32 °F
- Plage de consigne de température (°F)
- 32-140 °F
- Type de sonde
- Bilame
- Convient pour
- pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
- Type de fonction de commutation 1
- Normalement fermé (NC)
- Type de fonction de l'interrupteur 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
- Normalement ouvert (NO)
- Mise en œuvre du dispositif
- Thermostat / Thermostat
- Type d'appareil 1
- Thermostat
- Type d'appareil 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
- Thermostat
- Plage de tension (50 Hz)
- 120-240 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 120-240 V
- Plage de tension (CC)
- 10-30 V
- Type d'unité de mesure
- °C
- Type d'unité de pesée (deuxième balance pour jumeaux)
- °C
- Type de commutation (électrique / mécanique)
- mécanique
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131078944
- Poids du produit (lb.)
- 1,103 lb.
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C | N/A | 33.81 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |