You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60°C"

La série FLZ de thermostats doubles intègre deux thermostats à commutation indépendante. Elle est disponible avec des contacts N.F./N.O., N.F./N.F. et N.O./N.O. Contrairement aux thermostats à contacts inverseurs, les appareils raccordés peuvent être commutés dans des plages de température différentes.

  • Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
  • Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
  • 2 thermostats à commande indépendante - Permet de contrôler les appareils connectés dans différentes plages de température
  • 2 thermostats dans un boîtier compact - Gain de place dans l'armoire
Caractéristiques techniques
Référence
17143000000
Consommation de courant nominale à 50 Hz
10 A
Différence de température de commutation (K)
<7 K
Tolérance du point de commutation (K)
±4 K
Consigne de température maximale (°C)
60 °C
Consigne de température minimale (°C)
0 °C
Plage de consigne de température (°C)
0-60 °C
Puissance de commutation maximale
10
Type de sonde
Bilame
Convient pour
pour ventilateurs à filtre
Type de fonction de commutation 1
Normalement ouvert (NO)
Type de fonction de l'interrupteur 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
Normalement ouvert (NO)
Mise en œuvre du dispositif
Thermostat / Thermostat
Type d'appareil 1
Thermostat
Type d'appareil 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
Thermostat
Plage de tension (50 Hz)
120-240 V
Plage de tension (60 Hz)
120-240 V
Plage de tension (CC)
10-30 V
Type d'unité de mesure
°C
Type d'unité de pesée (deuxième balance pour jumeaux)
°C
Type de commutation (électrique / mécanique)
mécanique
Poids du produit (kg)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131079026
ETIM-Class
EC004587
Dimensions du produit (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Référence
17143000000
Consommation de courant nominale à 50 Hz
10 A
Différence de température de commutation (K)
<7 K
Tolérance du point de commutation (K)
±4 K
Consigne de température maximale (°F)
140 °F
Consigne de température minimale (°F)
32 °F
Plage de consigne de température (°F)
32-140 °F
Puissance de commutation maximale
10
Type de sonde
Bilame
Convient pour
pour ventilateurs à filtre
Type de fonction de commutation 1
Normalement ouvert (NO)
Type de fonction de l'interrupteur 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
Normalement ouvert (NO)
Mise en œuvre du dispositif
Thermostat / Thermostat
Type d'appareil 1
Thermostat
Type d'appareil 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
Thermostat
Plage de tension (50 Hz)
120-240 V
Plage de tension (60 Hz)
120-240 V
Plage de tension (CC)
10-30 V
Type d'unité de mesure
°C
Type d'unité de pesée (deuxième balance pour jumeaux)
°C
Type de commutation (électrique / mécanique)
mécanique
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079026
Poids du produit (lb.)
0,22 lb.
Dimensions du produit (pouces)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 415.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 415.75 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60°C

Dimensions
X
59 mm
Y
80.5 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in