You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF"

Les hygrostats de la série FLZ activent les résistances chauffantes d'armoire électrique ou les ventilateurs à filtre lorsqu'un seuil d'humidité relative prédéfini est dépassé. L'humidité relative est maintenue au-dessus du point de rosée, ce qui empêche la condensation d'eau sur les composants électriques et la corrosion des tôles non protégées. Cet appareil combiné électronique réunit un thermostat et un Hygrostat dans un seul boîtier et surveille simultanément l'humidité relative et la température, indépendamment l'une de l'autre.

  • Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
  • Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
Caractéristiques techniques
Référence
17207000000
Consommation de courant nominale à 50 Hz
2 A
Plage de consigne d'humidité relative
40-90 rH%
Puissance de commutation maximale
2
Type de sonde
Ruban en polyamide
Convient pour
pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
Type de fonction de commutation 1
Commutation (NO/NC)
Mise en œuvre du dispositif
Hygrostat
Plage de tension (50 Hz)
24-250 V
Plage de tension (60 Hz)
24-250 V
Plage de tension (CC)
24-48 V
Type d'unité de mesure
RH
Type de commutation (électrique / mécanique)
mécanique
Différence de température de déclenchement de l'hygrostat (%)
4 %
Tolérance de commutation de l'hygrostat (K)
±1 %
Poids du produit (kg)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Dimensions du produit (mm)
64 mm x 37 mm x 46 mm
Référence
17207000000
Consommation de courant nominale à 50 Hz
2 A
Plage de consigne d'humidité relative
40-90 rH%
Puissance de commutation maximale
2
Type de sonde
Ruban en polyamide
Convient pour
pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
Type de fonction de commutation 1
Commutation (NO/NC)
Mise en œuvre du dispositif
Hygrostat
Plage de tension (50 Hz)
24-250 V
Plage de tension (60 Hz)
24-250 V
Plage de tension (CC)
24-48 V
Type d'unité de mesure
RH
Type de commutation (électrique / mécanique)
mécanique
Différence de température de déclenchement de l'hygrostat (%)
4 %
Tolérance de commutation de l'hygrostat (K)
±1 %
Poids du produit (lb.)
0,11 lb.
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Dimensions du produit (pouces)
2.52 inch x 1.46 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 294.86 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.09 KB Download
Product sheet DE pdf 573.6 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 572.19 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 600 N/A pdf 294.86 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF

Dimensions
X
37 mm
Y
60 mm
Z
47 mm
X
1.46 in
Y
2.36 in
Z
1.85 in