You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PEF 180 fan holder 230V"

Le ventilateur interne pour armoires électriques PEF 180 est conçu pour la distribution d'air froid à l'intérieur des armoires électriques. Il est particulièrement adapté aux longues rangées d'armoires refroidies par un seul appareil et est généralement utilisé en combinaison avec des climatiseurs ou des échangeurs thermiques air/eau.

  • Conçu pour l'intégration système - Optimisé pour une utilisation avec des climatiseurs et des échangeurs thermiques air/eau
  • Ventilateur de circulation d'air interne - Assure une répartition homogène du flux d’air à l’intérieur des grandes enceintes
Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
160 m³/h
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
160 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
230 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
230 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
20
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Dimensions du produit (mm)
55 mm x 205 mm x 160 mm
Poids du produit (kg)
0,92 kg
GTIN (EAN)
4061131082170
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
AC
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
230 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
230 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
20
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Dimensions du produit (pouces)
2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
Poids du produit (lb.)
2,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131082170
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 208.56 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.56 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 769.72 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.19 MB Download
Supplement PEF 180 N/A pdf 769.72 KB Download
Conformity PEF 180 N/A pdf 46.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf N/A pdf 28.18 KB Download