Internal Fan
PEF 180
Ventilateur interne PEF 170m³/h
IP20/NEMA non classé 9006
Réf. produit :
18110000002
Le ventilateur interne pour armoires électriques PEF 180 est conçu pour la distribution d'air froid à l'intérieur des armoires électriques. Il est particulièrement adapté aux longues rangées d'armoires refroidies par un seul appareil et est généralement utilisé en combinaison avec des climatiseurs ou des échangeurs thermiques air/eau.
- Conçu pour l'intégration système - Optimisé pour une utilisation avec des climatiseurs et des échangeurs thermiques air/eau
- Ventilateur de circulation d'air interne - Assure une répartition homogène du flux d’air à l’intérieur des grandes enceintes
Informations sur le produit "PEF 180 fan holder 24V DC"
Le ventilateur interne pour armoires électriques PEF 180 est conçu pour la distribution d'air froid à l'intérieur des armoires électriques. Il est particulièrement adapté aux longues rangées d'armoires refroidies par un seul appareil et est généralement utilisé en combinaison avec des climatiseurs ou des échangeurs thermiques air/eau.
- Conçu pour l'intégration système - Optimisé pour une utilisation avec des climatiseurs et des échangeurs thermiques air/eau
- Ventilateur de circulation d'air interne - Assure une répartition homogène du flux d’air à l’intérieur des grandes enceintes
- Type de tension
- DC
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flux d’air sans obstruction en courant continu (m³/h)
- 170 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 24 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
- 40 dB(A)
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 20
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Dimensions du produit (mm)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Poids du produit (kg)
- 0,57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131082194
- ETIM-Class
- EC000320
- Type de tension
- DC
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 24 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
- 40 dB(A)
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 20
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Dimensions du produit (pouces)
- 2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
- Poids du produit (lb.)
- 1,27 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082194
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 208.56 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.56 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.72 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.19 MB | Download |
| Supplement PEF 180 | N/A | 769.72 KB | Download | |
| Conformity PEF 180 | N/A | 46.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf | N/A | 28.18 KB | Download |