You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF"

  • Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
  • Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
Caractéristiques techniques
Référence
17218150000
Consommation de courant nominale à 50 Hz
8 A
Plage de consigne d'humidité relative
40-90 rH%
Différence de température de commutation (K)
2 K
Tolérance du point de commutation (K)
±1 K
Consigne de température maximale (°C)
60 °C
Consigne de température minimale (°C)
0 °C
Plage de consigne de température (°C)
0-60 °C
Type de sonde
Capteur électronique
Convient pour
pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
Type de fonction de commutation 1
Commutation (NO/NC)
Mise en œuvre du dispositif
Hygrostat / Thermostat
Type d'appareil 1
Thermostat
Type d'appareil 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
Thermostat
Plage de tension (50 Hz)
120-240 V
Plage de tension (60 Hz)
120-240 V
Plage de tension (CC)
24-24 V
Type d'unité de mesure
°C
Type d'unité de pesée (deuxième balance pour jumeaux)
RH
Type de commutation (électrique / mécanique)
électrique
Différence de température de déclenchement de l'hygrostat (%)
4 %
Tolérance de commutation de l'hygrostat (K)
±1 %
Poids du produit (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131079316
ETIM-Class
EC004587
Dimensions du produit (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Référence
17218150000
Consommation de courant nominale à 50 Hz
8 A
Plage de consigne d'humidité relative
40-90 rH%
Différence de température de commutation (K)
2 K
Tolérance du point de commutation (K)
±1 K
Consigne de température maximale (°F)
140 °F
Consigne de température minimale (°F)
32 °F
Plage de consigne de température (°F)
32-140 °F
Type de sonde
Capteur électronique
Convient pour
pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
Type de fonction de commutation 1
Commutation (NO/NC)
Mise en œuvre du dispositif
Hygrostat / Thermostat
Type d'appareil 1
Thermostat
Type d'appareil 2 (s'il s'agit d'un appareil combiné)
Thermostat
Plage de tension (50 Hz)
120-240 V
Plage de tension (60 Hz)
120-240 V
Plage de tension (CC)
24-24 V
Type d'unité de mesure
°C
Type d'unité de pesée (deuxième balance pour jumeaux)
RH
Type de commutation (électrique / mécanique)
électrique
Différence de température de déclenchement de l'hygrostat (%)
4 %
Tolérance de commutation de l'hygrostat (K)
±1 %
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079316
Poids du produit (lb.)
0,2 lb.
Dimensions du produit (pouces)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 610 N/A pdf 407.76 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download