You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FM ALU DTS 3041 / 3061"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Caractéristiques techniques
Référence
18881500005
Type de médias filtrants
Filtre en aluminium
Dimensions de la découpe (pouces)
7.72 inch x 7.874 inch
Article en couleur
Aluminium
Poids du produit (kg)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131098072
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (mm)
196 mm x 200 mm x 8 mm
Référence
18881500005
Type de médias filtrants
Filtre en aluminium
Dimensions de la découpe (pouces)
7.72 inch x 7.874 inch
Article en couleur
Aluminium
Poids du produit (lb.)
0,132 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131098072
Dimensions du produit (pouces)
7.72 inch x 7.874 inch x 0.315 inch