You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FM ALU DTS 3141"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Caractéristiques techniques
Référence
18881500009
Type de médias filtrants
Filtre en aluminium
Dimensions de la découpe (pouces)
16.93 inch x 13.74 inch
Article en couleur
Aluminium
Poids du produit (kg)
0,38 kg
GTIN (EAN)
4061131098119
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (mm)
430 mm x 349 mm x 12 mm
Référence
18881500009
Type de médias filtrants
Filtre en aluminium
Dimensions de la découpe (pouces)
16.93 inch x 13.74 inch
Article en couleur
Aluminium
Poids du produit (lb.)
0,838 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131098119
Dimensions du produit (pouces)
16.93 inch x 13.74 inch x 0.472 inch