Patrol
PA 10
Patrol Sirène 117dB
24VAC RAL3000
Réf. produit :
23360300000
Les avertisseurs sonores de la série PATROL offrent une signalisation sonore fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme dans les environnements industriels. Leur conception modulable, leur haut rendement et leur facilité d'installation garantissent un fonctionnement sûr et économique.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Joints et vis impossibles à perdre - Manipulation sûre et facile pour un câblage et une installation plus rapides
- Câblage uniquement dans la base du boîtier - Éviter une installation à trois mains peu pratique pour une installation facile et sans erreur
- Bornes de raccordement redondantes - Câblage facile et connexion en série pour les installations à plusieurs unités
Informations sur le produit "PA 10 24 AC"
Les avertisseurs sonores de la série PATROL offrent une signalisation sonore fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme dans les environnements industriels. Leur conception modulable, leur haut rendement et leur facilité d'installation garantissent un fonctionnement sûr et économique.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Joints et vis impossibles à perdre - Manipulation sûre et facile pour un câblage et une installation plus rapides
- Câblage uniquement dans la base du boîtier - Éviter une installation à trois mains peu pratique pour une installation facile et sans erreur
- Bornes de raccordement redondantes - Câblage facile et connexion en série pour les installations à plusieurs unités
- Référence
- 23360300000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,85 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 117 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -10 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (mm)
- 170 mm x 214 mm x 156 mm
- Référence
- 23360300000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,85 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 117 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -10 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 4,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (pouces)
- 6.69 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 24.75 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 487.16 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 338.54 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.52 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.13 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.13 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506672_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 56.66 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507025_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 33.1 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 dB (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 dB (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 dB (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 dB (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 dB (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 dB (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |