Patrol
PA 5
Patrol Sirène 107dB
12-48VDC RAL7035
Réf. produit :
23350630055
Les avertisseurs sonores de la série PATROL offrent une signalisation sonore fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme dans les environnements industriels. Leur conception modulable, leur haut rendement et leur facilité d'installation garantissent un fonctionnement sûr et économique.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Joints et vis impossibles à perdre - Manipulation sûre et facile pour un câblage et une installation plus rapides
- Câblage uniquement dans la base du boîtier - Éviter une installation à trois mains peu pratique pour une installation facile et sans erreur
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "PA 5 10-57DC 7035"
Les avertisseurs sonores de la série PATROL offrent une signalisation sonore fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme dans les environnements industriels. Leur conception modulable, leur haut rendement et leur facilité d'installation garantissent un fonctionnement sûr et économique.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Joints et vis impossibles à perdre - Manipulation sûre et facile pour un câblage et une installation plus rapides
- Câblage uniquement dans la base du boîtier - Éviter une installation à trois mains peu pratique pour une installation facile et sans erreur
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 23350630055
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 10-57 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale continu
- 0,08 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 107 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -12 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131146063
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (mm)
- 135 mm x 165 mm x 132 mm
- Référence
- 23350630055
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 10-57 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale continu
- 0,08 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 107 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -12 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 1,42 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131146063
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.32 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.64 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.07 MB | Download | |
| Certificate CNBOP | PL | 1013.74 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 299.03 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.08 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 692.8 KB | Download | |
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.27 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 56.05 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 33.06 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 5 | N/A | 3.07 MB | Download |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |