You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PA L 5 230 AC RD 7035"

Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.

  • Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
  • Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
  • Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
  • Ensemble avertisseur sonore / sirène et feu / lampe précâblés - Câblage et installation rapides à partir d'une seule borne de raccordement
  • Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Caractéristiques techniques
Référence
23353105055
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
195-253 V
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,052 A
Type de tension
AC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
107 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-12 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Intensité lumineuse (cd)
13 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
83,57 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,98 kg
GTIN (EAN)
4061131245100
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (mm)
215 mm x 165 mm x 132 mm
Référence
23353105055
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
195-253 V
Type de tension
AC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
107 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-12 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Intensité lumineuse (cd)
13 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
274,19 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
2,16 lb.
GTIN (EAN)
4061131245100
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (pouces)
8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.6 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.6 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.73 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 91.14 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.21 MB Download
Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 47.9 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 28.5 KB Download
QUICK GUIDE PA L 5 N/A pdf 862.25 KB Download
MANUAL PA L 5 N/A pdf 2.73 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 9 5.9 7
Avertissement 18 11.8 14
Indication 40.5 26.6 31.5
Taille de la couverture sonore
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Niveau de pression acoustique requis Zone de couverture sonore
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
90 dB (A) 4.2 5.7 5.0
85 dB (A) 7.4 10.2 9.0
80 dB (A) 13.2 18.1 15.9
75 dB (A) 23.5 32.2 28.3