Patrol
PA X 10-15
Patrol Combinaison sirène/xénon 117dB 15J 96cd
115VAC RAL3000 RD
Réf. produit :
23362155000
Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
- Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Informations sur le produit "PA X 10-15 115 AC RD"
Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
- Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- Référence
- 23362155000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 95-127 V
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,55 A
- Type de tension
- AC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 117 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -10 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Intensité lumineuse (cd)
- 96 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 2,163 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131147558
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (mm)
- 270 mm x 214 mm x 156 mm
- Référence
- 23362155000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 95-127 V
- Type de tension
- AC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 117 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -10 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Intensité lumineuse (cd)
- 96 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 4,77 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131147558
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (pouces)
- 10.63 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 708.46 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 898.75 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 624.33 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.94 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 10.8 | 9.6 | 18.6 | |
| Avertissement | 21.6 | 19.2 | 37.2 | |
| Indication | 48.6 | 43.2 | 83.7 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 dB (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 dB (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 dB (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 35.4 | 31.5 | 61 | |
| Avertissement | 70.8 | 63 | 91.5 | |
| Indication | 159.3 | 141.8 | 167.8 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 dB (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 dB (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 dB (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |