You are currently viewing content for: Pays-Bas · français

Informations sur le produit "PAS 6133 230V 7035"

L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus performant sur le plan énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus possible. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.

L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus économe en rendement énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus envisageable. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.

  • Design peu encombrant - Son profil fin réduit au minimum l'encombrement dans l'armoire et préserve un espace précieux à l'intérieur de celle-ci
  • Installation adaptée à la modernisation - La conception du joint, facilitant le montage, évite les modifications complexes des découpes existantes
  • Flux d’air optimisé - La grande distance entre l'entrée et la sortie d'air évite la formation de points chauds et garantit une circulation d'air sûre
  • Fusible contre la surchauffe - Un thermostat supplémentaire assure un avertissement fiable en cas de températures excessives
  • Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
Caractéristiques techniques
Référence
12982411055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
1,3 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
1,8 A
Courant d'appel à 50 Hz
3,6 A
Courant d'appel à 60 Hz
3,7 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Nombre de phases
1
Valeur du fusible
4 A
Puissance thermique spécifique (W/K)
65 W/K
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Tension nominale 50 Hz
230 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Tension nominale 60 Hz
230 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Débit du flux d'air de refroidissement ETIM
1175 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
1175 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
1300 m³/h
Environnement d'utilisation
en intérieur
Plage de fonctionnement (°C)
-25-55 °C
Poids du produit (kg)
24,9 kg
GTIN (EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
Dimensions du produit (mm)
937 mm x 410 mm x 199 mm
Référence
12982411055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
1,3 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
1,8 A
Courant d'appel à 50 Hz
3,6 A
Courant d'appel à 60 Hz
3,7 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Nombre de phases
1
Valeur du fusible
4 A
Puissance thermique spécifique (W/K)
65 W/K
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Tension nominale 50 Hz
230 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Tension nominale 60 Hz
230 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
691 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
765 cfm
Environnement d'utilisation
en intérieur
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-131 °F
Poids du produit (lb.)
54,78 lb.
GTIN (EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
Dimensions du produit (pouces)
36.88 inch x 16.14 inch x 7.83 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.18 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 112.02 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 346.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 41.03 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 587.93 KB Download

Technical Drawings

PAS 6133 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
662 mm
B
320 mm
C
562 mm
D
350 mm
E
55 mm
X
410 mm
Y
937 mm
Z
199 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
22.13 in
D
13.78 in
E
2.17 in
X
16.14 in
Y
36.89 in
Z
7.83 in