Green Series PAS 6000
PAS 6203
Série PAS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 100W/K
230VAC lt-gy
Réf. produit :
12983611055
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus performant sur le plan énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus possible. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus économe en rendement énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus envisageable. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus économe en rendement énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus envisageable. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
- Design peu encombrant - Son profil fin réduit au minimum l'encombrement dans l'armoire et préserve un espace précieux à l'intérieur de celle-ci
- Installation adaptée à la modernisation - La conception du joint, facilitant le montage, évite les modifications complexes des découpes existantes
- Flux d’air optimisé - La grande distance entre l'entrée et la sortie d'air évite la formation de points chauds et garantit une circulation d'air sûre
- Fusible contre la surchauffe - Un thermostat supplémentaire assure un avertissement fiable en cas de températures excessives
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
Informations sur le produit "PAS 6203 230V 7035"
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus performant sur le plan énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus possible. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus économe en rendement énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus envisageable. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus économe en rendement énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus envisageable. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
- Design peu encombrant - Son profil fin réduit au minimum l'encombrement dans l'armoire et préserve un espace précieux à l'intérieur de celle-ci
- Installation adaptée à la modernisation - La conception du joint, facilitant le montage, évite les modifications complexes des découpes existantes
- Flux d’air optimisé - La grande distance entre l'entrée et la sortie d'air évite la formation de points chauds et garantit une circulation d'air sûre
- Fusible contre la surchauffe - Un thermostat supplémentaire assure un avertissement fiable en cas de températures excessives
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Référence
- 12983611055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 1,3 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 1,7 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 3,5 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 3,3 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance thermique spécifique (W/K)
- 100 W/K
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 55 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 20 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Tension nominale 50 Hz
- 230 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tension nominale 60 Hz
- 230 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Débit du flux d'air de refroidissement ETIM
- 1175 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1175 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 1300 m³/h
- Environnement d'utilisation
- en intérieur
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-55 °C
- Poids du produit (kg)
- 46,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043904
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensions du produit (mm)
- 1555 mm x 485 mm x 252 mm
- Référence
- 12983611055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 1,3 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 1,7 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 3,5 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 3,3 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance thermique spécifique (W/K)
- 100 W/K
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 131 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 68 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Tension nominale 50 Hz
- 230 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tension nominale 60 Hz
- 230 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 691 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 765 cfm
- Environnement d'utilisation
- en intérieur
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-131 °F
- Poids du produit (lb.)
- 101,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043904
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensions du produit (pouces)
- 61.22 inch x 19.09 inch x 9.92 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.2 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 112.02 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 346.15 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 41.03 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 587.93 KB | Download | |
| Supplement PAX 6203 | N/A | 452.84 KB | Download |
Technical Drawings
PAS 6203 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 17.5 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1552 mm
- Z
- 252 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.69 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 61.1 in
- Z
- 9.92 in
Dimensions