You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PC2500 WT CE HSP STD"

Nos centrales de refroidissement PC 2500 (NEMA Type 12), compactes, puissantes et efficaces, offrent un refroidissement par liquide fiable et polyvalent. Grâce à leurs multiples configurations, les modèles PC 2500 répondent aux exigences d’un large éventail d’applications. Leur design efficace, associé à un fluide frigorigène à faible PRG, garantit une utilisation respectueuse de l’environnement.

  • Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
  • Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
  • Design nécessitant peu d'entretien - Garantit une fiabilité accrue à long terme grâce à une fréquence de maintenance réduite, un remplacement plus rapide des filtres, des coûts de maintenance moindres et un temps de fonctionnement toujours plus élevé dans les environnements exigeants
Caractéristiques techniques
Référence
42160253005
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7021
Fréquence nominale
60 Hz
Nombre de phases
1
Type de fusible
gG
Quantité de réfrigérant (g)
600 g
Quantité de réfrigérant (onze)
21,16 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°C)
30 °C
Température minimale du fluide (°C)
13 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Pack de configuration de la centrale de refroidissement
Configuration HSP
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
2800 W
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
2800 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
PC2500
Area of application (market)
Industriel
Poids du produit (kg)
65 kg
GTIN (EAN)
4061131241737
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
473 mm x 654 mm x 708 mm
Référence
42160253005
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7021
Fréquence nominale
60 Hz
Nombre de phases
1
Type de fusible
gG
Quantité de réfrigérant (onze)
21,16 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°F)
86 °F
Température minimale du fluide (°F)
55 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Pack de configuration de la centrale de refroidissement
Configuration HSP
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
2800 W
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
9550 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
PC2500
Area of application (market)
Industriel
Poids du produit (lb.)
143 lb.
GTIN (EAN)
4061131241737
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.42 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 397.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 397.85 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 3.79 MB Download
70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf N/A pdf 3.78 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 5.47 MB Download
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.42 KB Download
DataSheet_42160253005_5.0.pdf N/A pdf 37 KB Download

Technical Drawings

PC2500 WT CE HSP STD

Dimensions
X
708 mm
Y
473 mm
Z
654 mm
X
27.87 in
Y
18.62 in
Z
25.75 in